您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N7623A 用於 DVB 的 Signal Studio

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Signal Creation

  • Single-carrier DVB-T/H/C
  • Set channel spacing, transmission mode, and modulation type
  • Choose raw or hierarchical coded data (outer/inner encoding and interleaving)
  • Supports MPEG file source data to monitor video at the receiver

Signal Generator Control and Additive Impairments

  • Compatible signal generators: E4438C ESG, E8267D PSG
  • Control frequency and amplitude
  • I/Q impairments, static fading, and real-time AWGN
  • Real-time fading with Baseband Studio

Automation and Communication Interface

  • Automate test with .net API and SCPI
  • API HELP system
  • 10BaseT LAN and GPIB

Other Features

  • Graphs: I(t), Q(t), I(t)+Q(t), P(t), spectrum, CCDF
  • Embedded HELP
  • FREE 30-day trial license - automatically enabled

敘述

預計在 3 月 31 日推出用於 DVB 軟體的 Signal Studio。

建立標準相容 DVB-T/H/C 波形
用於 DVB 的 Signal Studio 可讓您輕易的建立 DVB-T、DVB-H 和 DVB-C 波形。用於播放或下載其至 E4438C ESG 向量信號產生器,支援包括蜂巢式和無線連接通信的廣泛範圍應用的高效能平台。自簡易圖形使用者介面指定通道碼和調變參數、OFDM 框架構和 TPS 資訊,以建立符合您特定接收器和元件測試所需的 DVB 信號。

測試 DVB-H 手持裝置
工程師將數位 TV 整合至手持裝置中,可建立具全新 DVB-H 的標準測試信號。利用亦支援多種行動和無線連接格式的通用型儀器,產生用於 BER 測試的波形。

評估 DVB-T/C 接收器
藉新增即時 AWGN 和 I/Q 缺陷封包至全通道碼 DVB-T/H/C 信號,以驗證接收器效能。或將供應您個人的 MPEG 檔作為來源資料,以監控接收器的短片。

典型的應用
測試功率放大器、濾波器、調變器,及其他採用統計上的系統元件修正 DVB-T/H/C 測試信號,以進行如功率效能、線性度,和頻率準確度的量測。在 Vertibi 解碼能力前和 RS 解碼能力前與後,可使用通道碼 DVB 測試信號的測試接收器進行位元錯誤率 (BER) 分析。

30 天免費試用版
即刻下載軟體以研究信號建立的能力,並利用 30 天免費試用版,產生測試信號。在試用版到期後,每一向量信號產生器需個別授權播放軟體建立的波形。