您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

信號特徵

  • 250 kHz 至 3 或 6 GHz(0.01 Hz 解析度)
  • -輸出功率時為 -136至 17 dBm(1 GHz)和10 dBm(6 GHz)
  • +/-0.5 至 +/-0.9 dB 位準精確度 (> -110 dBm)

頻譜純度

  • -20 kHz 偏壓時為 -134 dBc/Hz SSB 相位雜訊,1 GHz 載波頻率(典型值)
  • 增強型相位雜訊性能選項(選項 UNJ)為出貨時之標準配備
  • 高穩定性時基:恒溫控制石英振盪器(OXCO)

調變和掃描

  • AM、FM、ØM 和脈衝調變
  • 直流至 10 MHz FM調變率,最大偏差高達 8 MHz
  • 雙內部函數產生器: 正弦波、方波、斜波、三角波、雜訊波形、直流波形、脈衝波、掃描正弦波、雙正弦波
  • 步進掃描和條列掃描(頻率和功率)

自動和通訊介面

  • 10BaseT LAN 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM驅動程式
  • 與所有 Keysight ESG信號產生器向後相容

敘述

含括所有的優良 RF 和高達 3 或 6 GHz 的類比調變效能
E4428C ESG 類比信號產生器提供絕佳的相位雜訊、位準準確度、輸出功率和類比調變效能,可用於所有通用測試所需,其效能高達 6 GHz。這使得 E4428C ESG 成為通用測試的超優選擇,可用於蜂巢式、ISM 和 UNII 頻寬中所要求的 CW、AM、OM 和  FM 接收器測試信號。

改用新型 EXG X 系列信號產生器並享受強大無比的效能

當您從 8648 系列升級至新型的 EXG 系列後,您將發現您的測試系統效能在各方面皆有大幅的改善,包括涵蓋更寬的頻率範圍、更大的輸出功率與更佳的信號品質與調變效能。為何要從 8648 系列升級至新型 EXG 儀器?