您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PS-X10-100 Multi-Port Device Test Solution

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • E5061A ENENA-L RF網路分析儀 E5061A ENA-L RF網路分析儀 [已停產] 

    E5061A ENA-L RF網路分析儀 [已停產]

    是德E5061A ENA-L網路分析儀以較低的價格,提供基本的向量網路分析(300 kHz到1.5 GHz)及簡易的功能,非常適合用於研發與製造測試。

  • E5062A E5062A ENA-L RF網路分析儀,300 kHz到3 GHz [已停產] 

    E5062A ENA-L RF網路分析儀,300 kHz到3 GHz [已停產]

    Keysight E5062A ENA-L網路分析儀以經濟的價位和簡單好用的功能,提供了基本的向量網路分析(300 kHz到3 GHz),非常適合研發與製造測試使用。

  • ENA RF網路分析儀 E5070B ENA RF 網路分析儀,300 kHz 到 3GHz [已停產] 

    E5070B ENA RF 網路分析儀,300 kHz 到 3GHz [已停產]

    ENA RF 網路分析儀,300 kHz 到 3GHz

  • ENA系列RF網路分析儀,300 kHz到8.5 GHz E5071B ENA系列RF網路分析儀,300 kHz到8.5 GHz [已停產] 

    E5071B ENA系列RF網路分析儀,300 kHz到8.5 GHz [已停產]

    ENA RF網路分析儀,300 kHz到8.5 GHz

  • E5091A E5091A 多埠測試組件 [已停產] 

    E5091A 多埠測試組件 [已停產]

    Keysight E5091A-007 7埠測試組件(Keysight E5091A-007)將於2005年9月1日起停產。屆時Keysight E5091A-009 9埠測試組件將取代Keysight E5091A-007 供應。

  • E5092A E5092A 可配置多埠測試儀 

    E5092A 可配置多埠測試儀

    E5092A 可配置多埠測試儀,結合 4 埠 ENA 網路分析儀,可提供完整的多埠裝置量測解決方案

  • Agilent Product Photo N4431B 射頻電子校驗模組 (ECal),9 KHz 至 13.5 GHz,4 埠 

    N4431B 射頻電子校驗模組 (ECal),9 KHz 至 13.5 GHz,4 埠

    The N4431B ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • Agilent N4432A Photo N4432A 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 18 GHz,4 埠 

    N4432A 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 18 GHz,4 埠

  • Agilent N4433A Photo N4433A 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 20 GHz,3.5 mm,4 埠 

    N4433A 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 20 GHz,3.5 mm,4 埠

  • N4431A Product Photograph N4431A 4埠RF電子校驗 (ECal) 模組 [已停產] 

    N4431A 4埠RF電子校驗 (ECal) 模組 [已停產]

    搭配 3.5 mm,Type-N 50 ohm 及 7-16 接頭選配的Keysight N4431A ECal 模組,能使向量網路分析儀快速、簡易且準確的進行校驗。