您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • Up to 6 dB improvement over standard typical output power levels
  • Extended level range with attenuator hold active

敘述

產生高功率測試信號
E4428C ESG 配備有選項 UNB,能結合頻率範圍選項 503,以顯著地達到更高的輸出功率 (250 kHz 到 3 GHz 載波頻率)。採用低耗損之機械式衰減器以取代標準電子式衰減器,可達到性能增強目的。選項 UNB 說明良率從 4 dB 提升到 6 dB 超過基本載波頻率的標準輸出功率位準。量測的提升超過 10 dB 是很普遍的。 參閱圖

絕佳的位準準確度與解析度
ESG 提供 .02 dB 位準解析度,特定準確度範圍從 ±0.5 dB 到 ±1.0 dB,這取決於載波頻率與功率位準。即使在低功率位準情況下,此效能位準仍能使您的待測裝置保有精確特性,並且也確保了重複性量測。

注意:選項 UNB 機械式衰減器的標準配備為頻率範圍選項 506 (250 kHz 至 6 GHz 頻率範圍)。

典型的應用
選項 UNB 建議用於強調待測裝置所需高功率 RF 測試信號的信號產生器。典型的應用包括中斷和干擾測試、收發器測試、元件測試,和放大器線性度測試。

如何升級
客戶可安裝之升級套件不含此選項。