您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

敘述

將 ESG 裝入 EIA 標準 19 吋機架或機室
E4428C ESG 類比信號產生器配備選項 1CP,可提供機架裝置 凸緣套件和前把手套件。此套件包含將信號產生器裝入 EIA 標準 19 吋 (482.6 mm) 機架或機室內的一對凸緣、2 個把手和必要的硬體。利用儀器機殼上原有的孔洞,將凸緣附接在信號產生器上,再將信號產生器固定在機架的前架欄。安裝時,信號產生器會佔用機室 (5.25 吋 (133 mm)) 的 3 個機架組件 (EIA 組件) 。

如何升級
若您目前擁有 E4438C ESG ,訂購 E4438C-1CP 即可將它升級至包含選項 1CP。

如需其他套件的資訊,請參閱下列相關產品連結。