您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

敘述

將 ESG 裝入 EIA 標準 19 吋機架或機室
配備選項 1CM 的 E4428C ESG 類比訊號產生器,提供機架裝置凸緣套件所需的硬體,以便將 ESG 裝入 EIA 標準 19 吋 (482.6 mm) 的機架或機室。利用儀器機殼上原有的孔洞,將凸緣附接在信號產生器上,再將信號產生器固定在機架的前架欄。安裝時,信號產生器會佔用機室 (5.25 吋 (133 mm)) 的 3 個機架組件 (EIA 組件)。

這些凸緣和前把手套件選項 1CN 不相容。若您需要附把手的機架裝置套件,請參考選項 1 CP (機架裝置凸緣和前把手套件)。 其他資訊

如何升級
若您目前擁有 E4428C ESG,訂購 E4428C-1CM 即可將它升級至包含選項 1CM。

如需其他套件和配件資訊,請參閱下列相關產品連結。