您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N7613A Signal Studio for 802.16-2004 (WiMAX)

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Signal Creation

  • Single-carrier 802.16-2004 (fixed WiMAX)
  • Configure uplink and downlink channel parameters
  • Set bandwidth, cyclic prefix ratio (G), sampling factor (n), frame length, preamble, FCH and data bursts
  • Choose raw or fully coded data (with randomization, Reed-Solomon convolutional coding, and interleaving) and create MAC PDUs including headers and CRC

Signal Generator Control and Additive Impairments

  • Compatible signal generators: N5182A MXG, E4438C ESG, E8267D PSG
  • Control frequency, amplitude and ALC, waveform scaling, triggers, markers, and more
  • I/Q impairments and real-time AWGN
  • Real-time fading with Baseband Studio

Automation and Communication Interface

  • Automate waveform playback with SCPI
  • LAN and GPIB

Other Features

敘述

預計2005 年二月底推出 Signal Studio for 802.16-2004 (WiMAX)。

產生符合標準的 WiMAX 波形
Signal Studio for 802.16-2004 (WiMAX) 讓您產生符合 IEEE 標準的 WiMAX 波形;並可將波形下載至 E4438C ESG 或 E8267D PSG 向量信號產生器,以進行播放。軟體提供一個簡單的圖形使用者介面,並使用符合您特定元件與接收器測試需求的信號參數,配置上行鏈路與下行鏈路波形。

測試 WiMAX 元件與接收器
針對元件測試與修改實體 (PHY) 層信號參數,快速設定頻譜正確的 WiMAX 參考信號,以驗證多種信號條件下的性能。針對接收器測試,設定完整編碼的 MAC 層信號,並配置有或無標頭與 CRC的叢發和 MAC PDU。欲驗證接收器的穩定度,您可以增加 I/Q 缺陷封包和即時 AWGN,以測試信號。軟體自動地產生 FCH 和廣播訊息 (DL-MAP、UL-MAP、DCD、UCD)。

典型的應用
利用統計出的正確 WiMAX 測試信號,測試功率放大器、濾波器、調變器,及其他系統元件,以進行如 ACPR、阻隔,和調變準確度的量測。具完整編碼 WiMAX 測試信號的測試接收器,可供封包錯誤率 (PER) 與位元錯誤率 (BER) 分析使用。常見的量測包括接收器靈敏度、最高輸入位準,和干擾出現時的解調性能。

檢視選項與價格表

相關產業與技術