您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration

售貨廠商:

相關產品與解決方案

  • Agilent 16950A Logic Analyzer Module 16950A 68頻道4 GHz時序/600 MHz狀態邏輯分析模組 [已停產] 

    16950A 68頻道4 GHz時序/600 MHz狀態邏輯分析模組 [已停產]

    16950A 68頻道邏輯分析模組加 4GHz的時序放大,提供您除錯及驗證各種數位技術所需的效能和能力。

  • AA 16900A 邏輯分析系統 [已停產] 

    16900A 邏輯分析系統 [已停產]

    這個模組化、完全可定製的6插槽邏輯分析系統,能滿足您最嚴苛的數位除錯與驗證需求。必須使用外部顯示器、滑鼠和鍵盤。

  • 102頻道4 GHz時序/250 MHz狀態邏輯分析模組 16910A 102頻道4 GHz時序/250 MHz狀態邏輯分析模組 [已停產] 

    16910A 102頻道4 GHz時序/250 MHz狀態邏輯分析模組 [已停產]

    16910A 102頻道邏輯分析模組加4 GHz的時序放大,提供您除錯及驗證各種數位技術所需的效能和能力。

  • Agilent 16911A Logic Analyzer Module 16911A 68頻道4 GHz時序/250 MHz狀態邏輯分析模組 [已停產] 

    16911A 68頻道4 GHz時序/250 MHz狀態邏輯分析模組 [已停產]

    16911A 68頻道邏輯分析模組加4 GHz的時序放大,提供您除錯及驗證各種數位技術所需的效能和能力。