您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6717A UMTS Lab Application Suite

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關產品與解決方案

  • E6704A E6704A EGPRS (EDGE) Lab Application 

    E6704A EGPRS (EDGE) Lab Application

    EGPRS lab application

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785C Fast Switching Lab Application [已停產] 

    E6785C Fast Switching Lab Application [已停產]

    GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA lab application (fast switching)

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785D 快速切換實驗室應用軟體 [已停產] 

    E6785D 快速切換實驗室應用軟體 [已停產]

    適用於 Keysight 8960 系列 10 測試儀的 Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA 實驗室應用軟體 (快速切換),可讓設計者在 W-CDMA 中整合和除錯,並轉換到 GSM/GPRS/EGPRS 以便執行互通性驗證。

  • No image available E6717T Special High Rate Lab Applications [已停產] 

    E6717T Special High Rate Lab Applications [已停產]

    Special high data rate UMTS lab application suite

  • No image available E6719T Special High Rate Lab Applications [已停產] 

    E6719T Special High Rate Lab Applications [已停產]

    Special high data rate lab application suite

  • No image available E6716T Special high rate lab applications [已停產] 

    E6716T Special high rate lab applications [已停產]

    Special cdma2000/1xEV-DO lab application suite

  • E6701D E6701D GSM/GPRS Lab Application [已停產] 

    E6701D GSM/GPRS Lab Application [已停產]

    GSM/GPRS lab application

  • E6701E GSM/GPRS Lab Application for the 8960 E6701E Keysight GSM/GPRS 實驗室應用軟體 [已停產] 

    E6701E Keysight GSM/GPRS 實驗室應用軟體 [已停產]

    Keysight E6701E GSM/GPRS 實驗室應用軟體,具備適用於 RF、應用性、可攜性、服務與通訊協定的分析功能長清單,提供相當成功的 Keysight 8960 無線通訊測試儀。

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785T 快速切換實驗室應用軟體 [已停產] 

    E6785T 快速切換實驗室應用軟體 [已停產]

    適用於 Keysight 8960 系列 10 測試儀的 Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA 實驗室應用軟體 (快速切換),可讓設計者在 W-CDMA 中整合和除錯,並轉換到 GSM/GPRS/EGPRS 以便執行互通性驗證。