您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 3.6 Gb/s or 12.5 Gb/s pattern generator and error detector
  • Fast Eye Mask Measurement for pass/fail testing (Option 101)
  • < 50 mVpp input sensitivity
  • Compatibility with existing remote commands, e.g. Keysight 71612, 86130A series and N4900 series

Available Configurations for N4906B up to 3.6 Gb/s

  • N4906B Option 003: 150 Mb/s to 3.6 Gb/s serial BERT

Available Configurations for N4906B up to 12.5 Gb/

  • N4906B Option 012: 9.5 Gb/ to 12.5 Gb/s serial BERT
  • N4906B Option 101: Differential Analysis & Fast Eye Mask
  • N4906B Option 102: Extension to full frequency range 150 Mb/s to 12.5 Gb/s & Clock Data Recovery

敘述

N4906B Serial BERT是一台通用的誤碼率測試儀器,專為高速數位通訊元件與系統而設計。

它以優異的價格/效能比,提供12.5 Gb/s的碼型產生器與錯誤偵測器。不到25 ps的轉換時間,能提供準確的特性分析結果。分析儀可以設定CDR,以測試非時脈介面,或設定純差動式輸入,以測試LVDS及其他的差動式介面。體積小巧的N4906B可節省機架空間,透過它所配備的LAN、USB和GPIB介面,則可順利地整合到自動化測試環境。

對測試檯上的使用者來說,N4906B Serial BERT提供了一個直覺的使用者介面和先進的Windows-XP觸控式螢幕。

  • 9.5 Gb/s到12.5 Gb/s的碼型產生器與錯誤偵測器
  • 轉換時間< 25 ps (10%-90%)
  • 輸入靈敏度< 50 mV pp
  • 叢發模式功能
  • 快速的位元模式同步化
  • 事先定義且合乎標準的碼型 (Sonet/SDH/Ethernet/PC-BUS)
  • 直覺的使用者介面和先進的Windows XP彩色觸控式螢幕
  • 體積小巧可節省工作檯和機架空間
  • 與現有的遠端指令相容,例如Keysight 71612、86130A系列和N4900
  • LAN、USB 2.0、GPIB埠
  • 選項:
  • #101: 純差動式輸入與Fast Eye量測
  • #102: CDR與延伸頻率範圍150 Mb/s - 12.5 Gb/s