您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

86038A 光學色散分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Fast single connection measurements of PMD, CD, GD, PDL and IL with improved specifications
  • Leading edge GD repeatability over a wide loss dynamic range
  • Excellent resolution for narrowband device measurements
  • Wavelength operating range: 1260 - 1640 nm (O to L band)

敘述

86038A光學色散分析儀透過保證能達到最低的測試不確定性與最少的測試時間、更高的產能及較低的測試成本之單一設定與連接,來提供波群延遲(GD)、色散(CD)、差動式波群延遲(DGD)、極化模式色散(PMD)、極化相依損耗(PDL)與注入損耗(IL)。

86038A對於必須準確量測DWDM元件、色散補償光柵、光纖、放大器和系統的研發與製造環境來說,是一個很理想的解決方案。