您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

General Features

  • Perform precision dc parametric measurements
  • Eight slots for plug-in modules
  • Code compatible with 4142B

Measurement Capabilities

  • 0.5 microvolt and 0.1 femtoamp measurement resolution (HRSMU + ASU)
  • +/- 100 Volts and +/- 100 milliamp output capability (MPSMU, HRSMU)
  • +/- 200 Volts and +/- 1 Amp output capability (HPSMU)
  • 4 Amp ground unit

敘述