您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8703A Lightwave Component Analyzer

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 調變頻率為 300 kHz 到 20 GHz
  • 高速光纖、光電和電氣元件的校驗頻率響應量測
  • 工作時為 1300 或 1550 nm
  • 具 < 1 mm 解析度 < 5 mm 的雙事件解析度和高達 50 dB 光學動態範圍的反射量測