您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8267D-421 雜訊功率比(NPR)用的Signal Studio

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Signal Creation

  • Configure a NPR test stimulus with up to 80 MHz noise BW using the PC-based interface
  • Place notch within noise bandwidth without using bandpass filters
  • Apply pre-distortion to enhance signal quality and minimize test uncertainty
  • Notch depth > 60 dBc and ± .5 dB noise flatness

Automation and Communication Interface

  • Automate test with com-based API
  • 10BaseT LAN and GPIB

Other Features

  • Online documentation and embedded HELP

敘述

雜訊功率比用的Signal Studio軟體,Rev. 1.0.42.0 立即下載

以60 dBc以上的帶拒深度來產生NPR測試激發,而不使用帶通濾波器
雜訊功率比(NPR)用的Signal Studio,是為了讓E8267D PSG向量信號產生器產生最佳的NPR測試激發而設計的應用軟體。現在,只要使用Signal Studio的圖形介面或內建的COM應用程式介面(API),就可輕易地設定NPR測試激發。這個軟體提供許多彈性的功能,可讓您利用雜訊頻寬內由使用者定義的帶拒(notch)來設定寬頻雜訊信號,而不必用到靈敏的帶通濾波器。NPR用的Signal Studio採用先進的預失真演算法來提高帶拒的動態範圍,並直接在待測裝置的輸入端改善NPR測試激發的雜訊平坦度。相較於傳統的類比NPR測試方法,這個改善後的信號品質將可大幅降低測試的不確定性。

典型的應用
對於產生NPR測試激發的簡單應用,建議使用NPR用的Signal Studio。常見的應用包括元件、裝置和系統(例如寬頻混頻器、多通道功率放大器和衛星通訊收發器)的非線性失真特性分析。

評估使用者介面
在購買NPR用的Signal Studio之前,請先下載以瀏覽使用者介面及評估該軟體產生NPR激發的能力。每一台E8267D PSG向量信號產生器都必須分開授權,以產生軟體所能產生的信號。如要應用預失真演算法,必須有PSA系列頻譜分析儀才行。