您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

敘述

產生複雜的單一射極脈衝碼型
產生脈衝用的Signal Studio軟體,提供您利用E8267D PSG向量信號產生器來產生複雜的脈衝碼型的彈性。它提供一個簡單的介面,讓您產生及匯入自訂的脈衝波封、應用脈衝內調變、以及產生複雜的單一射極測試碼型,以供雷達接收器測試使用。內建的COM應用程式介面(API),可讓您透過自己的測試執行軟體來產生複雜的測試碼型。在這個API中,您可以使用自訂的數學模型和資料集,有效地修改每個脈衝的脈衝和碼型參數。產生脈衝用的Signal Studio軟體利用先進的預失真演算法,來直接提升待測裝置輸入端的測試激發之信號品質。

評估使用者介面
在購買之前,請先將Signal Studio下載到PC中,然後瀏覽使用者介面,以評估該軟體產生脈衝和碼型的能力。每一台E8267D PSG向量信號產生器都必須分開授權,以便產生軟體所建立的信號。如要應用預失真演算法,則需另外用到PSA或ESA系列頻譜分析儀。

典型的應用
針對使用複雜的單一射極脈衝碼型的雷達接收器測試,建議使用產生脈衝用的Signal Studio。常見的應用包括雷達接收器的靈敏度和選擇性量測、分析接收器的解調品質、以及驗證敵我辨識(IFF)演算法。這個軟體彈性的脈衝產生能力,可讓您模擬雷達接收器常會碰到的真實信號環境。

  • 產生自訂的脈衝碼型 檢視影像
  • 產生各種自訂的脈衝形狀 - 使用這個軟體來設定脈衝波封或透過使用者檔案來匯入自訂脈衝。
  • 在內建及匯入的脈衝應用脈衝內調變 - 調變類型包括FM線性調頻脈衝、FM步進、AM步進、BPSK、QPSK、Barker code。
  • 脈衝開/關比大於80 dB - 使用高效能脈衝調變器來提升脈衝的動態範圍。
  • 儲存/叫出各種複雜的脈衝碼型 - 設定每個脈衝的重複間隔、重複次數,以及頻率、相位和功率偏移。
  • 使用預失真來提升信號的品質 - 優化RF平坦度及提升影像斥拒。
  • 自動信號設定 - 使用內建的COM API,從您自己的程式設計環境存取脈衝產生引擎。
  • 10BaseT LAN和GPIB連接
  • 使用內建的說明 - 利用脈衝和碼型設定範例。