您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8257D-1EA 高輸出功率

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

Output Power

  • up to 20 GHz: +25 dBm (meas)
  • 50 to 67 GHz: +17 dBm (meas)

Level Accuracy

  • 3.2 to 20 GHz: +/-0.8 dB for 0 to +10 dBm
  • 20 to 50 GHz: +/-0.9 dB for 0 to +10 dBm
  • 50 to 67 GHz: +/-1.0 dB for 0 to +10 dBm

敘述

領先業界的輸出功率效能
配備選項 1EA 的 E8257D PSG 類比信號產生器,提供 67 GHz 的業界最高輸出功率效能,通常不必另外使用外部放大器。輸出功率在 20 GHz、30 GHz、40 GHz 和 67 GHz 時,通常會比標準效能高出 10 dB、11 dB、8 dB 和 9 dB(請參考規格資料),如此可達到最高 +25 dBm 的量測輸出功率,而優異的位準準確度則有助於精確分析您的待測裝置的特性。

Ultrahigh output power of > +30 dBm (typ) is available with Option 521.