您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Automation:

  • Test setup wizard guides you through test selection, configuration, connection, execution, and results reporting
  • Measurement connection setups are displayed
  • Oscilloscope setup is automatically configured for each test
  • Test results report documents test configuration, measurements made, pass/fail status, margin analysis, and waveforms

Standards Supported:

  • Wide-range of electrical tests are performed for DVI 1.x

Requirements:

  • Silicon Image DVI Compliance test fixtures for measurements and hardware clock recovery

敘述

是德科技的N5394A DVI電子效能驗證與認證軟體,提供您一個快速而容易的方法,來驗證內插卡、接線和主機板系統的數位影像介面(DVI)設計。DVI電子測試軟體可讓您自動執行DVI電子核對測試,並以彈性的報告格式來顯示結果。除了量測資料外,報告中還會提供一項邊限分析,指出您的產品是否通過每一項測試。

N5394A DVI電子效能驗證與認證軟體,提供四項基本的DVI電子測試。這個軟體會針對每一項測試自動設定示波器,並提供一份完整的結果報告,其中包含的邊限分析可指出您的產品是否合乎規格。

N5394A DVI電子效能驗證與認證軟體需要用到頻寬為4 GHz或以上的Keysight 54850系列示波器、Silicon Image DVI Compliance Test Kit(其中包含時脈復原裝置、測試點存取夾具和接線)、以及至少兩根3.5 GHz或以上的InfiniiMax主動式差動測試探棒(1131A、1132A或1134A)及適當的探棒頭(E2677A焊入式或E2678A插座式)。

N5394A DVI電子效能驗證與認證軟體,跟使用A.03.50或以上版本作業軟體的Keysight 54850系列示波器相容。採用較舊版本軟體的示波器,可到下列網站 免費取得升級軟體