您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 2 GHz of RF modulation bandwidth for frequencies above 3.2 GHz
  • Single-ended IQ input ports

敘述

可使用的最大調變頻寬
配備選項015的PSG提供寬頻的外部類比I/Q輸入,可讓您直接以外部的任意波形產生器來驅動PSG先進的內部I/Q調變器。透過寬頻外部I/Q輸入,現在輕易地就能達到最大2 GHz的RF調變頻寬。除了PSG面板上所提供的校驗過、標準頻寬(160 MHz)之外部I/Q輸入外,還提供了位在PSG背板上未經校驗的寬頻外部I/Q輸入。

典型的應用
選項015建議用於高符號速率的自訂調變、多載波信號的產生、以及調變頻寬內的快速跳頻,適合需要較大調變頻寬的衛星、航空/國防、寬頻通訊與元件測試應用。