您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8267D-UNR E8267D-UNR增強的趨近相位雜訊效能

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

敘述

提升PSG的趨近相位雜訊效能
配備選項UNR的PSG信號產生器,為微波信號產生器的相位雜訊效能立下了新的工業標準。選項UNR以高效能的內部頻率參考來取代PSG標準的內部頻率參考,其改善了趨近相位的穩定度,在偏離載波不到10 kHz的情況下達到優異的相位雜訊效能。

典型的應用
對於需要純頻譜信號及/或優異的調變準確度之信號產生應用,建議使用選項UNR。典型的應用包括LO替代、低抖動時脈激發、阻斷/干擾信號、趨近載波的激發/響應量測、以及高值位數位調變格式(例如128 QAM、OFDM)信號的產生。

  • 領先業界的相位雜訊效能 - 改善的頻率參考降低了殘餘FM,導致在偏離載波不到10 kHz的情況下達到優異的相位雜訊效能。在10 GHz的載波頻率和1 kHz的偏移下,選項NNR的效能比標準相位雜訊效能高出了25 dB。
  • 無可匹敵的技術領導地位 - 標準的現成微波信號產生器,達到了一流的頻率參考技術。