您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5406A Pro系列Soft Touch無接頭式測試探棒 - 單端式,90接腳接線

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 133,309

一般配置  

一般配置

E5406A Probe, 34 channel, Soft Touch Pro, single-ended, connects to 90-pin cable

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號存取

  • 34 個頻道:32 筆單端資料,2 個單端或差動時脈

探棒效能

  • < 0.7 pF 等效負載電容
  • > 2.5 Gb/s 最大資料速率
  • 以小到只有 250 mV p-p 的信號振幅量測信號

連接能力

  • PC 電路板上的 Pro 系列 Soft Touch 無接頭式機體 (目標板上無接頭) 需要預先設計
  • 微型彈簧接腳技術即使在探測不平或遭受污染的電路板表面時,也可提供與信號襯墊之間的可靠的觸點
  • 頂端固定模組使您無須接觸電路板背面

相容於:

  • 具 90 接腳纜線接頭的邏輯分析儀 邏輯分析儀纜線接頭
  • 所有電路板表面,包括無引線的部分
  • 業界標準的無接頭式機體

敘述

Keysight E5406A Pro系列soft touch無接頭式測試探棒提供一個方便、可靠的方法,讓您不必使用接頭也能探測目標系統。Pro系列soft touch無接頭式探測技術支援新的工業標準介面,可執行較小的無接頭式探測。它的佔位面積比我們原有的soft touch測試探棒小30%,在空間有限的設計中非常容易使用。Soft touch頂端的保留模組裝設在電路板上與無接頭式測試探棒所在位置相同的一邊,因此不必接觸到電路板的背部,也不需要為較厚的電路板準備特殊的保留模組。是德的soft touch無接頭式技術毋須經過特殊的電鍍處理或為測試探棒預留位置,並能提供持久而輕鬆的探測。這根測試探棒可以搭配 40接腳和90接腳接頭的邏輯分析儀使用。

E5400A Pro系列和E5300A系列soft touch無接頭式測試探棒的佔位面積比較

  • 在目標電路板上沒有任何的接頭
  • 合乎工業標準的無接頭式尺寸設計
  • 34頻道,單端式時脈和資料
  • < 0.7pF的超低等效負載電容
  • 資料速率> 2.5 Gb/s(最大的速率取決於使用的分析儀)
  • 最小信號振幅為250 mV p-p
  • 強大而可靠的soft touch技術