這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 資料擷取桌上型系統
- 34980A 多功能切換/量測主機和模組
- 34980A 多功能切換/量測設備
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
34980A 多功能切換/量測設備
多功能切換/量測設備
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
8 插槽模組化主機,內建數位萬用電錶,並提供 21 個選購的插入式模組,包含 50 GHz 切換器、數位 I/O、數位/類比轉換器、計數器/加總器。
產品特性
- 8 插槽主機,有 21 種插入式模組可供選擇 34980A 多功能切換/量測設備概述
- 內建 DMM,具備 6.5 位數(22 位元)解析度
- 支援每秒 1,000 個通道的掃描率
- 標配的 LAN、USB 和 GPIB 連接介面,可用於連接 PC,符合 LXI 標準
- 內建網頁介面,讓您更易於進行遠端存取
- 售價比市面上同級的 VXI 或 PXI 模組解決方案低了 40%
- 一台主機最多可配置 560 個 2 線式多工器或 4,096 個矩陣交叉點
- 現在購買儀器已隨附 BenchVue 軟體授權(BV0006B)。 BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列,變得非常容易。
Keysight 34980A 是靈活又可靠的切換與資料擷取平台,備有超過 20 個模組供您選擇,讓您能快速建立客製化測試平台。 它的售價比市面上同級的 VXI 或 PXI 模組解決方案低了 40%。
- 點擊上方的產品展示連結,以獲得更多資訊,並觀看 10 大切換/量測祕訣展示影片
- 請點擊「選項和配件」標籤,以便為您的 34980 選擇適合的模組
- 請點擊此處,了解如何開發標準化核心,讓建構並支援功能測試系統變得更輕鬆、成本更低
Keysight BenchVue DAQ 控制和分析應用軟體可用於 DAQ970A、34970A、34972A 和 34980A。 BenchVue 提供直覺化介面,方便您進行測試配置,並即時顯示與分析資料。 您可迅速設定並執行量測、匯出資料或記錄、透過不同顯示方式檢視即時量測結果,並且快速解讀您的資料。 BenchVue 軟體也支援許多其他是德科技儀器,讓您能透過單一介面操控各種最受歡迎的是德科技儀器。
如需衰減器/切換器驅動程式的更多資訊,請瀏覽 衰減器/切換器驅動程式
是德科技客服中心提供您需要的協助