您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 91,882

一般配置  

一般配置

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

34980A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34980A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34980A-ABA English printed manual set included
34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
34307A
34307A 熱耦套件 

34307A 熱耦套件

34307A
  • 10 個 J 型熱耦
  • 長度 180 公分(72 英吋)
     
34308A
熱敏電阻器套件 

熱敏電阻器套件

34308A
  • 數量 5 個,溫度範圍:0°C 至 75°C
  • 互換性:0.1 °C
  • 接線端子:裸線
  • 熱敏電阻:最大直徑 0.095 英吋(2.4 mm)
  • 32 AWG 鍍錫實心銅線:最小直徑 3.0 英吋 (76 mm)
     
34832A
BenchLink DataLogger Pro software for 34980A - fixed, perpetual license 

BenchLink DataLogger Pro software for 34980A - fixed, perpetual license

34832A
  • Quick test setup of multiple scan lists
  • Execute different events based on predefined limits
  • Collect, monitor and manage data
  • Built-in advanced math formulas
  • Present graphs or export data for analysis and presentation
34921A
34980A用的40頻道電樞多工器 

34980A用的40頻道電樞多工器

34921A
  • 40 個 2 線式鎖態電樞繼電器通道
  • 300V、1A 切換;2A 負載電流
  • 掃描速率高達每秒 100 個通道
  • 內建熱耦參考接面
  • 4 個電流通道
     
34921T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34921A 與 L4421A 多工器 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34921A 與 L4421A 多工器

34921T
適用於 Keysight 34921A 與 L4421A 40通道多工器的接線端子模組區塊,具熱電耦參考
34922A
適用於 34980A 的 70 頻道電樞多工器 

適用於 34980A 的 70 頻道電樞多工器

34922A
  • 70 個 2 線式鎖態電樞繼電器通道
  • 300V、1A 切換;2A 負載電流
  • 掃描速率高達每秒 100 個通道
  • 混合 2 或 4 線式配置
     
34922T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34922A 多工器 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34922A 多工器

34922T
適用於 Keysight 34922A 70通道電樞多工器的接線端子模組區塊
34923A
適用於 34980A 的 40/80 頻道簧片多工器 

適用於 34980A 的 40/80 頻道簧片多工器

34923A
  • 40 個 2 線式(或 80 個 1 線式)簧片式繼電器通道
  • +/-150 V 峰值、0.5A 切換;1.5A 負載電流
  • 掃描速率高達每秒 500 個通道
  • 混合 2 或 4 線式配置
  • 包含繼電器計頻器
     
34923T
Terminal Block for 34923A Multiplexer 

Terminal Block for 34923A Multiplexer

34923T
Terminal block for 34923A 40/80-channel reed multiplexer.
34924A
適用於 34980A 的 70 頻道簧片多工器 

適用於 34980A 的 70 頻道簧片多工器

34924A
  • 70 個 2 線式簧片式繼電器通道
  • +/-150 V 峰值、0.5A 切換;1.5A 負載電流
  • 掃描速率高達每秒 500 個通道
  • 混合 2 或 4 線式配置
  • 包含繼電器計頻器
     
34924T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34924A 多工器 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34924A 多工器

34924T
適用於Keysight 34924A 70通道彈簧片多工器的接線端子模組區塊。
34925A
適用於 34980A 的 40/80 頻道光隔離 FET 多工器 

適用於 34980A 的 40/80 頻道光隔離 FET 多工器

34925A
  • 40 個 2 線式通道或 80 個 1 線式通道
  • 高速光頻隔離器場效電晶體 (FET) 切換器,包含繼電器計頻器
  • +/- 80V 峰值,50mA 切換
  • 掃描速率高達每秒 1000 個通道
  • 混合 2 或 4 線式配置
     
34925T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34925A 多工器 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34925A 多工器

34925T
適用於Keysight 34925A 40/80通道 FET 多工器的接線端子模組區塊
34931A
適用於 34980A 的兩個 4x8 電樞矩陣 

適用於 34980A 的兩個 4x8 電樞矩陣

34931A
  • 64 個 2 線式鎖態電樞繼電器交叉接點
  • 300V、1A 切換;2A 負載電流
  • 雙 4x8、8x8 或 4x16 配置
  • 連接至內部數位萬用電錶
  • 可透過 4 個 2 線式匯流排進行擴充
     
34931T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34931A 矩陣 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34931A 矩陣

34931T
適用於 Keysight 34931A 兩個 4x8 電樞矩陣
34932A
適用於 34980A 的兩個 4x16 電樞矩陣 

適用於 34980A 的兩個 4x16 電樞矩陣

34932A
  • 128 個 2 線式鎖態電樞繼電器通道
  • 300V、1A 切換;2A 負載電流
  • 雙 4x16、8x16 或 4x32 配置
  • 連接至內部數位萬用電錶
  • 可透過 4 個 2 線式匯流排進行擴充
     
34932T
Terminal Block for 34932A Matrix 

Terminal Block for 34932A Matrix

34932T
Terminal Block for 34932A Dual 4x16 Armature Matrix.
34933A
適用於 34980A 的兩個 / 四個 4x8 簧片多工器 

適用於 34980A 的兩個 / 四個 4x8 簧片多工器

34933A
  • 64 個 2 線式或 128 個 1 線式高速簧片式繼電器交叉接點
  • +/-150V V 峰值、5A 切換;1.5A 負載電流
  • 雙 4x8、8x8 或 4x16 的 2 線式配置
  • 連接至內部數位萬用電錶
  • 可透過 4 個 2 線式匯流排進行擴充
     
34933T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34933A 和 L4433A 4x8 矩陣 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34933A 和 L4433A 4x8 矩陣

34933T
接線端子模組區塊
34934A
適用於 34980A 的四 4x32 簧片矩陣 

適用於 34980A 的四 4x32 簧片矩陣

34934A
  • 1 線式簧片繼電器交叉點配置: 4x128、8x64、16x32
  • 2 線式簧片繼電器交叉點配置: 4x64 或 8x32
  • 100V、0.5A 切換/負載電流
  • 列擴展和列斷開可建立更大的矩陣
  • 適用於低位準量測的列保護旁路切換
     
34934T
Terminal Block for the 34934A Quad 4x32 Reed Matrix 

Terminal Block for the 34934A Quad 4x32 Reed Matrix

34934T
34937A
適用於 34980A 的 32 頻道 Form C/Form A 通用切換器 

適用於 34980A 的 32 頻道 Form C/Form A 通用切換器

34937A
  • 28 個高達 1A、60W 的 C 型鎖態電樞繼電器通道
  • 4 個高達 5A、150W 的 A 型鎖態電樞繼電器通道
  • 可探測過熱情況的溫度感測器
  • 可同時進行通道切換
     
34937T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34937A 和 L4437A GP 切換模組 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34937A 和 L4437A GP 切換模組

34937T
接線端子模組區塊
34938A
適用於 34980A 的 20 頻道 5A Form A 切換器 

適用於 34980A 的 20 頻道 5A Form A 切換器

34938A
  • 20 個高達 5A、150W 的 A 型鎖態電樞繼電器通道
  • 可探測過熱情況的溫度感測器
  • 可同時進行通道切換
34938T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34938A 20通道,5 安培A 型切換器 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34938A 20通道,5 安培A 型切換器

34938T
適用於 Keysight 34938A 20通道,5 安培A 型切換器接線端子模組區塊
34939A
適用於 34980A 的 64 通道 A 型通用開關 

適用於 34980A 的 64 通道 A 型通用開關

34939A
  • 64 個高達 1A、60W 的 A 型鎖態電樞繼電器通道
  • 可同時進行通道切換
  • 可探測過熱情況的溫度感測器
  • 選配的高密度螺絲型接線端子區塊
     
34939T
Terminal Block for the 34939A 64-Channel Form A Switch 

Terminal Block for the 34939A 64-Channel Form A Switch

34939T
34941A
適用於 34980A 的四個 1x4 50 歐姆 3 GHz 多工器 

適用於 34980A 的四個 1x4 50 歐姆 3 GHz 多工器

34941A
  • 直流至 3 GHz,50 歐姆
  • 30V、0.5A、10W
  • 高隔離值,低電壓駐波比
  • SMA 連接器
     
34942A
適用於 34980A 的四個 1x4 75 歐姆 1.5 GHz 多工器模組 

適用於 34980A 的四個 1x4 75 歐姆 1.5 GHz 多工器模組

34942A
  • 直流至 1.5 GHz,75 歐姆
  • 30V、0.5A、10W
  • 高隔離值,低電壓駐波比
  • 75 歐姆小型 SMB 連接器
     
34945A
適用於 34980A 的切換器/衰減器驅動器 

適用於 34980A 的切換器/衰減器驅動器

34945A
  • 可控制最常見的微波切換器和衰減器
  • 可使用 34945EXT 遠端模組進行擴充
  • 包含配電板,可輕鬆進行配線
  • 切換讀回功能
  • 外部電源選項可支援同時切換
     
34946A
適用於 34980A 的兩個 1x2 SPDT 阻抗匹配微波切換器 

適用於 34980A 的兩個 1x2 SPDT 阻抗匹配微波切換器

34946A
  • 2 個 SPDT 終端,可執行高達 50 W 切換
  • 4 GHz、20 GHz 或 26.6 GHz 選項
  • 高隔離值,低電壓駐波比
  • SMA 連接器
     
34947A
適用於 34980A 的三個 1x2 SPDT 未阻抗匹配微波切換器模組 

適用於 34980A 的三個 1x2 SPDT 未阻抗匹配微波切換器模組

34947A
  • 3 個 SPDT 無終端,可執行高達 50 W 切換
  • 4 GHz、20 GHz 或 26.6 GHz 選項
  • 高隔離值,低電壓駐波比
  • SMA 連接器
     
34950A
適用於 34980A 的 64 位元數位 I/O 及記憶體和計頻器 

適用於 34980A 的 64 位元數位 I/O 及記憶體和計頻器

34950A
  • 64 個雙向數位 I/O 位元,具可程控的極性
  • 0V 至 5V 可變臨界值
  • 高達 24mA 的源出/汲入電流
  • 碼型記憶體
  • 2 個 10 MHz 計頻器/加總器通道
     
34950T
Terminal Block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O 

Terminal Block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O

34950T
Terminal block for 64-bit digital I/O.
34951A
適用於 34980A 的 4 頻道 D/A 轉換器及波形記憶體 

適用於 34980A 的 4 頻道 D/A 轉換器及波形記憶體

34951A
  • 4 個獨立式類比輸出
  • 可輸出高達 +/-16VDC 或 +/-20ma DC
  • 16 位數的解析度
  • 200 kHz 波形更新率
  • 機板內建的標準波形或記憶體可產生自訂的波形
     
34951T
接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34951A 和 L4451A 數位/類比轉換器 

接線端子模組區塊,適用於 Keysight 34951A 和 L4451A 數位/類比轉換器

34951T
適用於4通道隔離式數位/類比轉換器接線端子模組區塊
34952A
適用於 34980A 用的多功能模組,含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 和總和器 

適用於 34980A 用的多功能模組,含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 和總和器

34952A
  • 4 個 8 位元數位 I/O 通道
  • 100 kHz 閘控加總器
  • 兩個 +/- 12 V 類比輸出
  • 標準 50 針腳 Dsub 連接器
     
34952T
Terminal Block for 34952A and L4452A Multifunction 

Terminal Block for 34952A and L4452A Multifunction

34952T
Terminal block.
34959A
適用於 34980A 的麵包板模組 

適用於 34980A 的麵包板模組

34959A
  • +12V 和 +5V 電源
  • 32 條驅動線
  • 16 個 GPIO 埠
  • 5.4 x 7.5 x 9 英吋空間,可用於放置客製電路
  • 使用 SCPI 命令進行編程
     
Y1130A
Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack 

Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack

Y1130A
  • Use for forward or reverse rack mount
  • For Keysight rack forward mount order E3663AC rail kit
  • For Keysight rack reverse mount order E3664AC rail kit
Y1131A
Verification and diagnostic tools 

Verification and diagnostic tools

Y1131A
Verification and Diagnostic Tools for 34980A Mainframe and Plug-in Modules
Y1132A
適用於 34980A 的 Y1132A 模組延伸器 

適用於 34980A 的 Y1132A 模組延伸器

Y1132A
  • 將 Keysight 34980A 多功能切換/量測設備的背板延伸至儀器機殼之外
  • 方便使用插入式模組
  • 包含背板延伸器模組和外部探測板
     
Y1135A
1.5 m 50-pin Dsub Cable 

1.5 m 50-pin Dsub Cable

Y1135A
1.5 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1136A
3 m 50-pin Dsub Cable 

3 m 50-pin Dsub Cable

Y1136A
3 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1137A
1.5 m 78-pin Dsub Cable 

1.5 m 78-pin Dsub Cable

Y1137A
1.5 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1138A
3 m 78-pin Dsub Cable 

3 m 78-pin Dsub Cable

Y1138A
3 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1139A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1139A
Solder cup connector kit with female 50-pin Dsub
Y1140A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1140A
Solder Cup Connector Kit for 34922, 34924 - 78 pin Dsub female
Y1141A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1141A
Solder cup connector kit with male 50-pin Dsub
Y1142A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1142A
Solder cup connector kit with male 78-pin Dsub

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34832A 適用於 Keysight 34980A 的 BenchLink Data Logger Pro 軟體 

    34832A 適用於 Keysight 34980A 的 BenchLink Data Logger Pro 軟體

    • 快速完成多個掃描清單的測試設定
    • 根據預設的限制,執行不同任務
    • 收集、監測並管理資料
    • 內建先進的數學公式
    • 提供最新圖形或匯出資料,以便進行分析和簡報

  • BenchLink Data Logger for 34980A Software License 34826A 適用於 Keysight 34980A 的 BenchLink Data Logger 軟體 

    34826A 適用於 Keysight 34980A 的 BenchLink Data Logger 軟體

    • 支援 Keysight 34980A 切換/量測設備資料記錄
    • 快速測試設定與執行
    • 可設定告警並進行掃描
    • 收集、監測並管理資料
    • 提供最新圖形或匯出資料,以便進行分析和簡報
       

相關產品與解決方案

  • No image available L4400 Series LXI 切換和控制儀器 

    L4400 Series LXI 切換和控制儀器

    • 獨立式儀器
    • 切換模組、數位輸入/輸出和類比輸出儀器
    • Ethernet 連接
    • 圖形網頁介面
       

  • Agilent 34970A 資料擷取交換裝置 34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 3 槽主機,具有內建的 GPIB 和 RS232 介面
    • 6 位半(22 位元)內部 DMM,每秒可掃描 250 個通道
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 三槽式 LXI 資料擷取裝置,內含一個 6 位半數位萬用電錶(22 位元),以及 8 種不同的交換與控制插入式模組
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 介面可輕鬆連接上 PC

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 資料擷取系統 

    DAQ970A 資料擷取系統

    • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
    • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備新的固態多工器模組
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • No image available USB 資料蒐集 

    USB 資料蒐集

    多功能 DAQ,同步取樣 DAQ,隔離數位 IO,熱耦輸入模組

  • No image available 34980A切換/量測設備的程式碼轉換 

    34980A切換/量測設備的程式碼轉換

    • 可轉換現有的 3499 或 VXI 系統程式碼
    • 可將現有的程式碼轉換為 34980A 格式,並維持相同的量測功能
       

  • Agilent L4490A product image L4490A 2U RF/微波切換平台 

    L4490A 2U RF/微波切換平台

    • 靈活的切換器安裝選項
    • 可輕鬆連接並控制控制微波切換器和衰減器
    • 包含 3D 模型,可迅速進行配置與記錄
    • 透過切換器驗證、序列和繼電器計數器,進行有效的切換器管理
       

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產業與技術