您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 91,882

一般配置  

一般配置

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 8 插槽主機,有 21 個插入式模組可供選擇
  • 內建 DMM,支援 6½ 位數 (22 位元) 解析度
  • 每秒高達 1000 個通道的掃描率
  • 可連上 PC 的標準 LAN、USB 和 GPIB 連接介面,LXI Compliant 相容型
  • 透過內建的網頁介面輕鬆進行遠端存取
  • 售價比市面上同級的 VXI 或 PXI 模組解決方案低了 40%
  • 單一主機中最多 560 個 2 線多工器頻道,或 4096 個 2 線矩陣交叉點
  • 選購的 BenchLink Data Logger 軟體,可方便地蒐集資料和分析。

敘述

Keysight 34980A 是靈活又可靠的切換與資料擷取平台,配有超過 20 個模組,以便於建立客製的測試平台。 它的售價比市面上同級的 VXI 或 PXI 模組解決方案低了 40%。


相關產業與技術