您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1921A P系列寬頻功率感應器,50 MHz到18 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 139,705

一般配置  

一般配置

N1921A Wideband Power Sensor - P-series, 50MHz-18GHz

  • N1921A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 ft.)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 當連接 DUT 時,進行歸零和校驗
  • -35 dBm 到 +20 dBM 的廣泛動態範圍,可進行峰值功率量測
  • 儲存於 EEPROM 的校驗係數、線性度、溫度和頻寬修正資料
  • 標準的精密 N 型連接器
  • 連接到感測器的固定感測器纜線。可用纜線長度為 1.5m (5ft)、3m (10ft) 和 10m (31ft)

敘述

Keysight N1921A P系列寬頻功率感應器搭配P系列功率錶使用時,可提供寬頻信號(30 MHz的視訊頻寬)的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料,在連續取樣模式下每秒可達100 M個取樣。

N192XA感應器率先提供了免校驗功率量測,它將直流參考信號源和切換電路整合到功率感應器中,使工程人員能夠在連接DUT時校驗感應器。由於執行歸零和校驗時不必從DUT移除感應器,所以可免除使用外部校驗信號源時進行多次連接的不便,並可減少接頭磨損的機率、縮短測試的時間及降低量測不確定性。

  • P系列功率感應器內部提供了歸零和校驗功能。
  • 針對峰值功率量測提供寬廣的動態範圍。
  • 校驗係數、線性度、溫度和頻寬修正結果均儲存在EEPROM中。
  • 精密的N型接頭為標準配備。