這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 30 MHz 視訊頻寬
- 以 100 Msample/s 的取樣率進行單次即時取樣
- 重要量測功能:峰值、均值、峰均比、上升與下降時間,以及脈衝寬度
- 22 種預先定義的格式:WiMAX、DME、HSDPA 等等
- 在同一螢幕畫面中檢視多種脈衝量測分析結果:自動刻度調整、自動閘控、上升與下降時間、信號週期等等
- 在連接到 DUT 時進行內部歸零與校驗
- 現在購買的儀器已隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 使得儀器的連接和控制,以及自動執行測試序列,變得非常容易。
如與 N192XA 寬頻感測器搭配使用,N1911/12A P 系列功率錶可提供 50 MHz 到 40 GHz 的量測頻率範圍,以及內部歸零和校驗功能。
- 符合 LXI-C 標準
- 提供平均功率量測所需的平均觸發功能
- 配備 USB、LAN 及 GPIB 標準連接介面
- 高速互補累積分布函數(CCDF)統計分析
- 符合產業標準的 8480 和 E 系列感測器提供 -70 到 +44 dBm 的寬廣動態範圍,以及 9 kHz 到 110 GHz 的頻率覆蓋範圍。
- 相容於 E932x 功率感測器
- 差值和比率數學函數:(AB、BA、A/B 和 B/A)
- 2 年校驗週期
下載軟體以輕鬆執行量測
Keysight BenchVue 軟體支援 N1911A/12A P 系列功率錶。 利用 Benchvue 軟體,您無需編寫程式,便可輕鬆控制功率錶,以便進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果。 您只需將感測器連接至安裝了 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的電腦,便可執行複雜的脈衝分析和標準的平均功率量測。
您對 N1912A 感興趣嗎?
擴充您的 P 系列雙通道功率錶功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助