您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 270,371

一般配置  

一般配置

N1911A Power Meter - P-series, single channel

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

對歐盟客戶的通知:此產品未達到 EU RoHS directive 2011/65/EU 標準,因此是德科技不再向歐盟成員國銷售此產品。在全球支援期限結束之前,是德科技仍將繼續提供服務與支援。

  • 30 MHz 視訊頻寬
  • 在每秒 100 Msample/s 下的單擊即時擷取
  • 主要量測方法:- 峰值、平均值、峰值對平均值比、上升時間、下降時間和脈衝寬度
  • 22 種預定義格式:WiMAX、DME、HSDPA 等
  • 單一畫面可檢視脈衝量測分析:自動縮放、自動閘極、上升/下降時間、信號週期等
  • 連接到 DUT 時,可進行歸零和校驗
  • BenchVue 軟體相容型產品

敘述

如與 N192XA 寬頻感測器搭配使用,N1911/12A P 系列功率錶提供 50 MHz 到 40 GHz 的量測頻率範圍,以及內部歸零和校驗功能。

  • LXI-C 相容性
  • 用於平均功率量測的平均觸發
  • 具備 USB、LAN 和 GPIB 標準等多種連接介面
  • 高速互補累進分佈函數(CCDF)統計分析
  • 符合產業標準的 8480 和 E 系列感測器提供 -70 到 +44 dBm 的寬廣動態範圍,以及 9 kHz 到 110 GHz 的頻率覆蓋範圍。
  • 相容於 E932x 功率感測器
  • 差異和比率數學函數:(A-B,B-A,A/B 和 B/A)
  • 2 年校驗週期

找不到您想要的配件嗎?試試我們的特殊選項

下載軟體以輕易執行量測

Keysight BenchVue 軟體支援 N1911A/12A P 系列功率錶。BenchVue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。您可輕易將感測器連接到您安裝了 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,以便執行平均功率量測和脈衝分析。

需要將此儀器連到您的 PC 嗎?請查看我們多樣化的 GPIB、USB 和儀器控制產品

使用 Keysight VEE Pro 輕鬆地在您的測試系統上自動執行資料分析

Keysight Technologies F and S Award Logo