您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4402B-COM ESA-E 通訊測試頻譜分析儀,9 kHz 至 3.0 GHz

售貨廠商:

主要技術規格

效能

  • 0.4 dB 整體振幅精準度
  • +16 dBm TOI
  • -166 dBm DANL,具備內部前置放大器
  • 精確的頻率參考

量測應用軟體

  • 相位雜訊、雜訊指數、GSM/EDGE、cdmaOne 等等量測應用,更多量測應用軟體請查看完整清單
  • 包含標配的 Keysight PowerSuite 單鍵功率量測軟體

產品特色

  • 交貨快速,價格平實, 通訊測試快速分析儀 (E4402B-COM),包括選項 1D5、1DR、B7D、B7E、BAA
  • 分析頻寬為 10 MHz
  • 單次掃頻時,可區段掃描多達 32 個不連續的頻距
  • 堅固耐用的可攜式裝置,可在工作現場展現實驗室級的效能

敘述

尋找通用型頻譜分析儀的客戶會對 Keysight ESA 頻譜分析儀的靈活性有很高的評價,其應用範圍非常廣泛,從航太與國防到生產線均包含在內。 瀏覽 ESA 型錄

客戶如果希望善用 ESA-E 的靈活性,但又需要在生產線上使用高速分析儀,同時還需要 GPIB、LAN/USB 等連接介面,並想要使用 Keysight 89600 VSA 軟體執行深度信號分析的話,全新的 Keysight EXA 信號分析儀是最佳選擇Keysight EXA 信號分析儀將多項 Keysight ESA 選配功能列為標準功能,並提供更多的應用軟體。從 ESA 轉換到 EXA