您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

光學產品組件

售貨廠商:

敘述

是德針對自家的雷射干擾儀系統製造了許多複雜的光學產品,您的產品也能運用我們的這項能力。我們擅長製造玻璃-玻璃及玻璃-金屬光學機械組件,它們能用來完成各種單晶體光學設計。我們的設施包括了可達到原型快速周轉的模型製作/機械工廠;可確保光學組件絕對乾淨的10,000平方英尺class 1000無塵室(包含一個class 10的空間);以及確保所有產品都合乎效能規格的完善度量衡儀器與電腦控制測試系統。此外,我們還提供一個完整的公司內部環境測試設施。其他的能力則包括針對高真空和空間應用,來製造及組裝光學系統

標準的生產能力

  • 玻璃-玻璃接合
  • 玻璃-金屬接合
  • 單晶體光學組裝、調校與測試
  • 秒弧(arc-second)範圍內的調校
  • 10,000平方英尺的class 1000無塵室(含class 10空間)
  • 電腦控制測試系統
  • 完善的模型製作/機械工廠
  • 完善的環境測試設施