您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

敘述

是德已能滿足您在薄膜光學塗層的所有需求。我們最新的塗層室提供了金屬和金屬氧化材料的離子式電子光束發散,以達到您在索引匹配、抗反射、高反射、以及極性或非極性光束分離器塗層的最嚴苛需求。我們經驗豐富的塗層工程師,可依據您的精確規格來定製塗層。

標準生產能力

  • 37種衛星(太空火箭)ID編號可供選擇
  • 應用從-125 kHz到+125 kHz的都卜勒位移
  • 利用coarse/acquisition(C/A)碼來擴展L頻帶載波
  • 針對不同的測試需求來選擇遙測、編碼或原始資料訊息
  • 調整濾波器、參考頻率、時脈、編碼相位或PRN範圍(P或C/A+P)編碼來定製GPS信號
  • 請參考ESG使用者指南中的GPS應用細節