您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4403B ESA-L 基礎分析儀,9 kHz 到 3.0 GHz

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

效能

  • 1.1 dB 總振幅準確度
  • 100 Hz 到 5 MHz RBW,可選用 100 Hz 到 300 Hz
  • +7.5 dBm TOI
  • 5 分鐘熱機後,即可達到保證的量測準確度

量測應用軟體

  • 狹窄的解析頻寬、8590 系列程式碼相容性或 50 Ω 信號追蹤產生器
  • 包含標配的 PowerSuite 單鍵式功率量測應用軟體

產品特性

  • 交貨快速,價格平實
  • SCPI 程控和 IVI COM 驅動程式支援
  • 大尺寸、高解析度、彩色顯示幕

敘述

這些基礎分析儀是經濟實惠的 ESA 選項,適合注重成本的工作台或製造環境。

ESA-L 的替代解決方案: