您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

N5391A I2C/SPI Protocol Decode with Triggering

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 支援內部 IC (I2C) 序列協定。
  • 支援 2 線和 3 線序列週邊介面 (SPI) 序列協定
  • 螢幕上含序列波形的同步化序列解碼
  • 十六進位、十進位或二進位數字顯示格式
  • 獨特的資料傳送資訊清單視窗檢視,具自動點選、放大以及欄位排序功能。
  • 具瀏覽控制功能的序列封包搜尋
  • 軟體觸發重複封包擷取,並於封包發現時停止。

敘述

是德科技的低速串列資料分析(SDA)軟體針對I2C及二線或三線式串列周邊介面(SPI)串列通訊匯流排,提供一個快速而容易的除錯方法。當搭配Keysight 54830系列或54850系列Infiniium示波器使用時,這個低速SDA軟體提供了擷取及以數值格式自動顯示解碼的串列資料的能力,與I2C或SPI串列資料流的類比或數位波形檢視圖達到同步。

  • 支援I2C、二線式SPI和三線式SPI串列協定
  • 螢幕上的串列解碼與串列資料波形達到同步
  • 16進位、十進位或二進位數值顯示格式
  • 單鍵式訊框頭或訊框尾觸發設定