您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

敘述

產生複雜的單一射極脈衝碼型
產生脈衝用的Signal Studio軟體,提供了搭配E4438C ESG向量信號產生器以產生複雜的脈衝碼型的彈性。它提供一個簡單的介面,讓您產生和匯入自訂的脈衝波封、應用脈衝內調變、及產生複雜的單一射極測試碼型以執行雷達接收器測試。內建的COM應用程式介面(API),提供您利用自己的測試執行軟體來產生複雜的測試碼型的支援。您可以透過API,使用自訂的數學模型和資料集,有效地逐一修改脈衝和碼型參數。產生脈衝用的Signal Studio利用先進的預失真演算法,直接在待測裝置的輸入端增強測試激發的信號品質。

評估使用者介面
在購買之前,請先將Signal Studio下載到PC中,然後瀏覽它的使用者介面,以評估這個軟體產生脈衝和碼型的能力。每一台E4438C ESG向量信號產生器都必須分開授權,才能使用軟體所產生的信號。如要應用預失真,還需用到PSA或ESA系列頻譜分析儀。

典型的應用
對於使用複雜的單一射極脈衝碼型的雷達接收器測試,建議選用產生脈衝用的Signal Studio。常見的應用包括雷達接收器靈敏度和選擇性量測、分析接收器的解調品質、以及驗證IFF演算法。這個軟體彈性的脈衝產生能力,可讓您模擬雷達接收器常會碰到的真實信號環境。

如何升級
如果您目前擁有E4438C ESG,可訂購E4438CK-420以取得包含選項420的升級版。

  • 產生自訂的脈衝碼型查看影像
  • 產生一系列的自訂脈衝 - 使用這個軟體來設定脈衝波封,或透過使用者檔案匯入自訂脈衝
  • 在內建和匯入的脈衝上應用脈衝內調變 - 調變類型包括FM線性調頻脈衝、FM步進、AM步進、BPSK、QPSK、Barker碼
  • 達到 >80 dB 的脈衝開/關比 - 使用高效能的脈衝調變器來改善脈衝的動態範圍
  • 儲存/叫出一系列複雜的脈衝碼型 - 一個脈衝一個脈衝地設定重複間隔和重複次數,以及頻率、相位和功率偏移
  • 使用預失真來加強信號品質 - 優化RF平坦度及改善影像斥拒
  • 自動的信號設定 - 使用內建的COM API,從您自己的程式設計環境存取脈衝產生引擎
  • 10BaseT LAN和GPIB連接能力
  • 運用內建的功能 - 利用脈衝和碼型設定範例