您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16903A 邏輯分析系統

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

量測彈性 (配置)

使用者介面

  • 12.1 吋彩色觸控式顯示螢幕,解析度為 800 x 600
  • 直覺的使用者介面與熟悉的 Windows XP Pro 作業系統
  • 資料檢視:波形/圖表、清單、封包檢視器、原始碼、比較
  • 專用熱鍵、旋鈕、鍵盤和滑鼠

連接能力

  • LAN:10/100 BaseT (可選購 Gbit LAN) E5860A Gbit LAN 卡
  • I/O 連接埠:兩個 USB 1.1 埠、平行埠、序列埠、外部視訊埠、校驗 BNC、BNC 內的時脈
  • 連到其他儀器的介面:觸發 In/Out、目標控制埠
  • View Scope 能整合時間關聯的邏輯分析儀與示波器的波形於單一波形顯示螢幕上 檢視示波器

敘述

Keysight 16903A邏輯分析系統提供高效能、系統層級的數位設計除錯。可擴充性是這個系統具備長期價值的關鍵。您可以利用創新的探測選項、高效能的量測模組與後處理分析工具,依您的特殊需求來定製這個系統。

各式各樣的模組,提供了絕佳的量測彈性。

依您特殊的量測需求,來定製這個3插槽邏輯分析系統: 量測模組

  • 分析儀控制 - 直接透過大型的12.1吋觸控式螢幕來控制分析儀。面板控制包含了最常用的顯示圖的快捷鍵,以及捲動和刻度調整專用的旋鈕。另外還提供滑鼠和鍵盤。
  • 多顯示器支援 - 您可以利用多達4台外接顯示器及最高1600 x 1200的解析度,來顯示詳細的資料。需要用到PCI視訊卡。
  • 多種資料顯示圖 - 查看波形/圖表、清單、原始碼或比較顯示畫面中的時序相關資料,以追蹤各種量測模式的問題症狀和根本原因。
  • Windows® Desktop Sharing -利用這項內建能力,從遠端存取邏輯分析儀。
  • 分析API工具 - 設計出依您的特殊量測需求而定製的複雜資料分析工具。
  • 觸發輸入/觸發輸出 - 使量測結果與其他外部儀器產生關聯。
  • 設定與資料的管理 - 儲存/擷取設定和龐大的資料檔至/自內建的CD-RW光碟機、80 GB硬碟、或透過10/100 BaseT LAN連接的網路磁碟機。
  • PCI卡擴充槽 - 增加Gbit LAN、多重顯示器視訊支援,或加入許多其他的週邊設備能力。提供一個大的和一個小的PCI卡擴充槽。
  • 其他的重要功能 - 模組化;功能完善、直覺的操作;主機效能模式;開放式的PC平台;廣泛的處理器、FPGA、ASIC和匯流排支援;可連接Infiniium示波器;多種使用模式;創新的探測選項。如需更詳細的資訊, 請參考16900系列邏輯分析系統
  • 量測模組/邏輯分析儀主機的相容性列表
  • B4655A FPGA動態測試探棒
  • 16900系列邏輯分析系統用的E5860A Gbit LAN卡
  • 16900A和16902A邏輯分析系統用的E5861A多框架接線