您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

雜訊指數量測應用軟體卡

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

產品特色

  • 內部量測不確定度計算器
  • DUT 設定圖和內建即時線上說明
  • 通過/失敗界線功能

敘述

是德ESA-E系列頻譜分析儀及雜訊指量測應用軟體卡(選項219),提供了通用頻譜分析的彈性及內建的單建式雜訊指數量測。這個解決方案將量測程序自動化,讓使用者只要按一個鍵,就能執行從10 MHz到26.5 GHz的雜訊指數、增益和相關量測的所有必要計算。ESA-E系列是市面上第一台可搭配是德的SNS系列雜訊源使用的頻譜分析儀。這些雜訊源提供了電子儲存及自動下載額外雜訊比(ENR)資料到ESA的優點,能加速整體的設定時間。加上DUT設定功能表、文意感應式說明和內建的不確定度計算器等其他功能,ESA便成了協助您以合理的成本徹底分析DUT雜訊指數特性的解決方案。內部前置放大器選項(選項1DS)加上儀器固有的效能特性,在3 GHz下的儀器雜訊指數不確定度只有±0.24 dB。

  • 自動執行從10 MHz到26.5 GHz的雜訊指數和增益量測
  • SNS系列和346系列雙重雜訊源的相容性
  • 內建的前置放大器在3 GHz的頻率下提供±0.24 dB的儀器雜訊指數不確定度
  • DUT設定圖和內建的文意感應式說明
  • 在雜訊指數、雜訊係數、增益、Y係數、有效溫度、熱或冷功率密度的圖形、圖表或儀器顯示畫面間切換,以便從不同的角度來分析各種量測資料
  • 通過/失敗限制線能力
 

相關產業與技術