您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4010A 無線連接測試儀

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 透過單一測試平台測試多種無線連接技術
  • 透過快速、精確量測來提高製造量測速率
  • 從開發到生產,提供可重複的量測結果
  • 如與 N4011A MIMO/多埠轉接器結合使用,可測試 WLAN MIMO 元件(高達 4X4)和模組
  • 如搭配使用 Keysight 89601B 向量信號分析軟體或 N4018C/19C Bluetooth®/WLAN 無線測試管理軟體,可進行廣泛的量測、評估 2.4 GHz 或 5 GHz 頻段的無線格式

敘述

N4010A 無線連接測試儀可靈活量測新興的無線標準,提高測試效率。

N4010A 是一款通用的多格式無線連接測試解決方案,可幫助您在研發、整合、驗證或製造環境中,針對特定的 Bluetooth、ZigBee 和 WLAN 802.11a/b/g/n MIMO 應用進行配置。

更出色的靈活性

  • 如與 N4011A MIMO/多埠轉接器結合使用,可進行 MIMO 裝置和模組測試
  • 如與 N4017A Bluetooth 圖形量測應用軟體結合使用,可進行 Bluetooth 分析
  • 如需進行 WLAN 測試,請參考 WLAN 虛擬前面板
  • 測試自動化軟體可簡化測試序列的產生,並將 N4019C Bluetooth 和 WLAN 無線測試管理軟體最佳化