您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4010A 無線連接測試儀

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Test multiple wireless connectivity technologies with one test platform
  • Increase manufacturing throughput with fast, accurate measurements
  • Repeatable measurement results from development through to production
  • Use with N4011A MIMO/Multi-port Adapter for testing WLAN MIMO devices and modules
  • Use with the Keysight 89601B Vector Signal Analyzer software or N4018C/19C Bluetooth/WLAN Wireless Test Manager software to make a broad range of measurements for evaluating wireless formats in the 2.4 GHz or 5 GHz bands

敘述

使用 N4010A 無線連接測試儀器組,可以靈活的量測最近新興的無線標準和增加的測試效率。

重要的優點

  • 快速又準確的量測能力可提高生產線的產出速度。
  • 利用整合的測試序列編排器 (test sequencer) 可加速測試程式開發時間。
  • 從開發到生產階段皆可提供穩定一致的量測結果。
  • 可調整適用於新興的無線通訊技術。

相關產業與技術