您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1CM030A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM030A
Two flange brackets
1CP018A
Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles

1CP018A
Two brackets and front handles
N1021B
18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 

18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件

N1021B
手持式差動探棒套件,具 TDR/TDT 可變間距與高達 18 GHz 以上的 S 參數量測功能。
N5477A
Sampling scope adapter 

Sampling scope adapter

N5477A
The N5477A sampling scope adapter makes the InfiniiMax III probing system fully compatible with the Infiniium 86100 DCA sampling scope family
N9355CK01
直流耦合限制器 

直流耦合限制器

N9355CK01
適用於超載和 ESD 保護的 Keysight N9355CK01 直流耦合限制器

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A 具完整抖動容許度測試的 Keysight N4903A 高效能串列 BERT [已停產] 

    N4903A 具完整抖動容許度測試的 Keysight N4903A 高效能串列 BERT [已停產]

    最敏捷的串列 gigabit 裝置特性分析,完整接收器抖動容許度測試可達 7 Gb/s 及 12.5 Gb/s。

  • No image available 數位通訊分析儀(DCA)示波器 

    數位通訊分析儀(DCA)示波器

    取得正確答案的最快速方法 - 86100數位通訊分析儀, 現在加入了先進的抖動分析能力!

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [已停產] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [已停產]

    65 GHz opt. / 80 GHz elec. channels, 39.8/43.0 Gb/s reference receiver

  • No image available 抖動分析系統 

    抖動分析系統

    10 Gb/s抖動符合度測試適用的寬頻抖動分析系統。

  • N1080B HDMI Test Point Access Adapter Photo N1080B HDMI Test Point Access Adapters [已停產] 

    N1080B HDMI Test Point Access Adapters [已停產]

    • Testing for channel, source, sink and HEAC characteristics
    • Available individually
    • 1 year warranty standard
       

  • FlexDCA Remote Access Software N1010A FlexDCA 遠端存取軟體 

    N1010A FlexDCA 遠端存取軟體

    • 支援 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器及 SystemVue 軟體
    • 在您的個人電腦上提供眼圖/遮罩、示波器與抖動量測能力
    • 提供遠端故障排除能力

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已停產] 

    86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已停產]

    9.953,10.3125,10.51875,10.664,10.709,11.096,11.317Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已停產] 

    86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已停產]

    155,622Mb/s, 2.488,2.50,2.666, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已停產] 

    86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已停產]

    1.063,1.25, 2.125,2.488, 2.50, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • DSO81304B_oscilloscope DSO81304B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1169A 探測系統 [已停產] 

    DSO81304B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1169A 探測系統 [已停產]

    具有業界最低雜訊底線、觸發抖動以及最平坦的頻率響應之 Keysight Infiniium 81304B 和 Keysight InfiniiMax 探測系統,可為您的應用提供絕佳的信號完整性與探測。

  • 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B-410 28 GHz optical / 40 GHz electrical module, 1000-1600 nm (SMF only) [已停產] 

    86106B-410 28 GHz optical / 40 GHz electrical module, 1000-1600 nm (SMF only) [已停產]

    86106B Data rates

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A 精確波形分析儀 [已停產] 

    86108A 精確波形分析儀 [已停產]

    Keysight 86108A 具備超過 33 GHz的頻寬、低於 300 Uv的通道雜訊、以及小於 100fm (飛秒) 的超低殘存抖動 (一般為 60fs )。整合式的時脈還原器提供了單一連接的「無觸發」量測功能。

  • DSO80204B series oscilloscope DSO80204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 2GHz [已停產] 

    DSO80204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 2GHz [已停產]

    The Infiniium 80204B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • 15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組 86105B 15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組 [已停產] 

    86105B 15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組 [已停產]

    15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組

  • Agilent 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B 28 GHz 光纖 / 40 GHz 電子模組1000-1600 nm (僅限 SMF) [已停產] 

    86106B 28 GHz 光纖 / 40 GHz 電子模組1000-1600 nm (僅限 SMF) [已停產]

    Keysight 86106B 擁有經過整合、校驗的光纖通道,擁有能夠切換進行標準架構之發射器相容性測試的內建 OC-192/STM-64 過濾程式。

  • DSO80804B series oscilloscope DSO80804B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax II 1168A probing system [已停產] 

    DSO80804B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax II 1168A probing system [已停產]

    The Infiniium 80804B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO80000B series oscilloscope DSO80404B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1132A probing system [已停產] 

    DSO80404B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1132A probing system [已停產]

    The Infiniium 80404B and InfiniiMax probing system with the industry's lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO80604B oscilloscope DSO80604B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1134A probing system [已停產] 

    DSO80604B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1134A probing system [已停產]

    The Infiniium 80604B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO81004D oscilloscope DSO81004B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1168A 探測系統 [已停產] 

    DSO81004B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1168A 探測系統 [已停產]

    具有業界最低雜訊底線、觸發抖動以及最平坦的頻率響應之 Keysight Infiniium 81004B 和 Keysight InfiniiMax 探測系統,可為您的應用提供絕佳的信號完整性與探測。

  • Agilent 86116A Product 86116A 53 GHz 光纖模組 / 63 GHz 電子模組 [已停產] 

    86116A 53 GHz 光纖模組 / 63 GHz 電子模組 [已停產]

    Keysight 86116A 插入式模組包括整合式光接收器,提供最佳的頻寬、靈敏度和波形傳真度。

  • DSO81204B oscilloscope DSO81204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 12 GHz [已停產] 

    DSO81204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 12 GHz [已停產]

    The Infiniium 81204B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • Agilent N2100A-H10 DCA N2100A-H10 7GHz Digital Communication Analyzer [已停產] 

    N2100A-H10 7GHz Digital Communication Analyzer [已停產]

    The N2100A implements a coherent vector under-sampling which combines the benefits and measurement capabilities of a real time scope with the bandwidth of a sampling scope.

  • No image available 86117A 50 GHz 雙通道電氣模組 [已停產] 

    86117A 50 GHz 雙通道電氣模組 [已停產]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105D 34 GHz 光纖、50 GHz 電氣模組,750-1650 nm,MMF 和 SMF 

    86105D 34 GHz 光纖、50 GHz 電氣模組,750-1650 nm,MMF 和 SMF

    Keysight 86105D 34 GHz 光模組和 50 GHz 電模組

  • No image available 86115D 20/34 GHz 模組,適用於大規模的併聯光收發器測試 

    86115D 20/34 GHz 模組,適用於大規模的併聯光收發器測試

    86115D 20 GHz 多埠 86100C 插入式模組

相關產業與技術