您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

數位通訊分析儀模式:

主要產品特色

與下列舊版相容:

敘述

適用於高速電氣和光學信號的最完備之多功能分析儀。

Keysight 86100C DCA-J 結合極高的準確度和精確穩定的一致性及最簡易的操作,可簡化 50 MHz 到 80GHz 信號的特性分析。數位設計師可使用領先業界的信號整合效能,將主機和模組整合至四種主要儀器中,包括:

scope_mode.gif

eye_mode.gif

jitter_mode.gif

tdr_mode.gif

進階分析功能:

進階抖動分析

  • 將抖動分解為:總抖動 (TJ)、隨機抖動 (RJ)、確定性抖動 (DJ)、週期性抖動 (PJ)、資料相關抖動 (DDJ)、信號週期失真 (DCD),以及由內部信號干擾 (ISI) 所產生的抖動
  • 抖動頻率頻譜
  • 次率抖動 (SRJ) 的隔離和分析,亦即位元率為完整次率的週期抖動。
  • 時脈或資料信號的抖動頻譜和相位雜訊分析 (需要 83496B 時脈還原)
  • 將干擾分解為:總干擾 (TI)、隨機雜訊 (RN)、確定性干擾、週期性干擾 (PI),以及內部信號干擾 (ISI)

進階振幅分析

  • 1和0級的表格和圖形結果
  • 干擾頻率頻譜
  • 品質因素 (與確定性干擾隔離)
  • 相對亮度雜訊 (RIN 1 級,RIN OMA)

進階波形分析

  • 可使用或不使用平均化功能,準確擷取長波形 (高達 223 個位元)
  • 取樣/波形僅受限於硬碟或記憶卡的容量大小
  • 使用內建線性前饋等化器 (LFE) 工具,進行等化波形的示波器量測
  • MATLAB® 介面允許立即處理示波器資料:° 觀察並分析任何 LFE、決定回饋等化器 (DFE) 或其他演算法的輸出波形 ° 使用諸如 Transmitter Waveform Dispersion Penalty (TWDP) 的專屬或公開指令集,計算並顯示代表優缺點的圖

MATLAB 是The MathWorks, Inc.公司的註冊商標

進階 TDR 分析 (頻域 S 參數)

  • 電路板 S 參數,以進行差動式或單端式特性分析
  • 單埠或雙埠裝置 (單端或差動)
  • 目前及最新標準的量測方法

應用解決方案

相關產業與技術