您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6703B W-CDMA Lab Application

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 四種支援的 W-CDMA 呼叫類型:.* 64 k DL/UL 及輕便快速的 384 k DL/64k UL 的封包交換資料。* 14.4 k 和 57.6 k 的電路交換資料。* AMR 語音回聲。* 使用 12.2 k、64 k、144 k 和 384 k 對稱參考的無線承載測試模式
  • 連接到外部 I/O 進行真實測試的資料通道。* 路由到乙太網路的 PS 通道,路由到乙太網路或序列網路的 CS 通道
  • 使用減少展頻係數進行壓縮模式操作。* 包括顯示 UE GSM RSSI 或 W-CDMA 頻率間量測
  • 第 2 蜂巢軟性交遞功能,適用於所有支援的無線承載。* 當行動透過網路移動時,您的服務是否仍然啟動?
  • 使用所含 Wireless Protocol Advisor 軟體進行點按簡易的通訊協定分析
  • PRACH 程序的進階實體層診斷,包括圖形
  • W-CDMA 到 GSM 系統漫遊,或快速切換到我們的 GSM/GPRS 實驗室應用軟體
  • 加上 E6703B 首次發行即可使用的所有 E1963A W-CDMA 測試應用軟體功能