您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Extend Mixed Signal Oscilloscope (MSO) capabilitie

  • Enable MSO to isolate and trigger on frame content
  • Sort through frame traffic on bus
  • Isolate frames of interest
  • Specify particular frame characteristics

Debug Capability

  • Analyze all traffic on broadcast network
  • Quickly find frames that meet selected specifications
  • Isolate capability similar to pattern trigger across parallel channels
  • Synchronize to particular frame, examine system behavior

敘述

N2758A CAN觸發模組讓您的MSO混合信號示波器的能力超越了標準的CAN SOF觸發。這個模組能使MSO找出及觸發特殊訊框的內容。這項觸發可讓您:

  • 將匯流排上的訊框流量加以分類
  • 找出想要的訊框
  • 指定特殊的訊框特性

CAN觸發模組很適合用來分析廣播網路上的所有流量。使用隔離能力迅速找出合乎您選擇的規格的訊框,該能力很類似在平行領域中的多個頻道上進行碼型觸發。先讓特殊的訊框達到同步,然後檢查您想瞭解的系統行為特性。