您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11921H 11921H轉接器,1.0 mm (m) 到 1.85 (m),直流到67 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 80,421

一般配置  

一般配置

11921H Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), DC to 67 GHz

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 110 GHz 1 mm 測試系統的量測準確度與多用途性
  • 方便晶圓和同軸量測使用
  • 插入損耗:0.5 dB
  • 反射損耗:20 dB
  • 最大 CW 功率:10 W
  • 穩定一致性:-35 dB (1.0 mm);-40 dB (1.85 mm)

敘述

Keysight 11921H精密的1.85 mm同軸對同軸轉接器,提供在較高頻率下量測同軸元件的簡單方法。它是專為量測具有50歐姆阻抗的元件而設計的,頻率範圍為直流到67 GHz。

  • 為110 GHz 1 mm測試系統提供了較高的量測準確度與多功能特性
  • 對晶圓上與同軸量測來說很容易使用
  • 注入損耗:0.05 dB
  • 回返損耗:20 dB
  • 最大CW功率:10 W
  • 可重測性:-35 dB (1.0 mm);-40 dB (1.85 mm)