您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Features

  • 600 MHz state speed
  • 1.2 GHz timing speed
  • 4 M memory depth
  • 68-channels per module

敘述

Keysight 16754A狀態和時序分析模組加4M的記憶體,提供您除錯及驗證使用現今新的高速系統互連的數位系統所需的效能和能力。16754A創新的“眼狀掃描”模式,可讓您同時在多個電路節點上檢查眼圖,以迅速取得完整的信號完整性資訊。另一項功能“eye finder”則會自動調整每個頻道上的資料有效時窗的位置,以確保從高速互連和匯流排擷取到最可靠的資料。


準確而可靠的量測就從測試探棒頭開始!

測試探棒必須另外訂購。請選擇適合您的應用的測試探棒: 是德建議的測試探棒