您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

產品特色

  • 內建緩衝式效能,加速可達每秒 900 KB
  • 易於連接 – 隨插即用介面
  • 標準 – IEEE 488 介面 (連接到最高可達 14 GPIB的儀器)
  • 符合業界標準程式庫,使您毋須重新改寫軟體 (IO Libraries Suite 14.2 現可出貨)

敘述

Keysight 82350B 是一個高效能 IEEE-48 8介面及以 5v PCI 為基礎的電腦軟體。

特色

  • 效能 – 內建緩衝,加速可達每秒 900 KB
  • 易於連接 – 隨插即用介面
  • 標準 – IEEE 488 介面 (連接至最高可達 14 GPIB的儀器)
  • 標準 - 工業標準程式庫表示您無法重新改寫軟體 IO Library Suite version 14.1 目前可出貨

瞭解關於 GPIB 的介面功能 產品規格資料

取得更多關於IO Libraries Suite 14.2 的資訊 請按這裡

試用IO Library Suite 14.2軟體 請按此下載

購買 Keysight 82350B,按此索取 即時報價

Keysight Open 產品可擴充您的連結,讓您自由選擇符合您測試方案的正確工具,並確認這些工具每次都能與其一起運作。更多關於 Keysight Open 的資訊請上網到: https://www.keysight.com/find/open