您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 在廣泛的頻率範圍中量測複合介質常數
  • 結果可用多種格式檢視:er'、er
  • 軟體可以在 PC 上,或在 PNA 系列網路分析儀的內部執行,並引導使用者輕鬆進行校驗和量測
  • 資料可輕鬆在其他 Windows 架構的程式之間,或透過使用者以程式設定的元件物件模型 (COM) 介面共享

敘述

Keysight 85070E介電測試探棒套件搭配是德的網路分析儀使用,可決定許多介電材料的內部電磁特性。由於這些特性是由分子結構所決定,因此可與其他想要的特性產生關聯。量測這些特性可取得讓您瞭解各產業應用的重要資訊。

85070E提供200 MHz到50 GHz的頻率範圍,對產品生命週期的每一個階段都很有幫助:設計、初步篩檢、製程監控和品質保證。舉例來說,它可提供先進的RF和微波電子元件中所用材料的重要資訊。即使是生物量、體積密度、細菌成分和化學濃度,也能夠與材料的電磁特性產生關聯。

讓是德的85070E介電測試探棒套件,為您提供重要的應用資訊。

  • 在廣泛的頻率範圍內量測複雜的介電常數
  • 可利用各種不同的格式來檢視結果:er'、er"、tan delta和Cole-Cole
  • 軟體可在PC上或PNA系列網路分析儀內執行,並能引導使用者熟悉簡單的校驗與量測操作
  • 可輕易與其他的Windows程式分享資料,或透過使用者可程式元件物件模型(COM)介面來達到分享的目的