您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

D9020SCNA 適用於 V/Z/UXR 系列的 InfiniiScan 事件識別軟體

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

快速、輕鬆地識別波形異常

  • 此應用軟體每秒可掃描一千多個波形
  • 隔離異常的信號特性
  • 在多個通道上觸發最多 8 個區域

標配 InfiniiScan 功能

  • 合格區域搜尋器(Zone Quality Finder)可在示波器螢幕上,劃分多達 8 個「必須通過」或「絕不能通過」的區域
  • 量測搜尋器(Measurement Finder)可針對特定量測設定邊界條件並進行搜尋
  • 通用串列搜尋器(Generic Serial Finder) 可設定長達 80 位元的串列碼型,以進行觸發
  • 非單調性信號緣搜尋器(Non-monotonic Edge Finder)可輕易辨識信號反射所產生的信號緣

額外的標配 InfiniiScan 功能

  • 最窄脈衝搜尋器(Runt Finder)可辨識太小的信號脈衝
  • 量測限制測試(Measurement Limit Test)可根據使用者指定的量測值,計算失敗的次數
  • 在全部 4 個類比通道中,設定多達 5 個不同的觸發條件

相容性

  • 執行韌體版本 6.30 或更新版本的 Infiniium 9000 和 S 系列示波器

敘述

100 ps 突波、非單調性信號緣及 80 位元串列信號。除了 InfiniiScan 外,沒有任何硬體解決方案能夠擷取到這些信號。是德科技 InfiniiScan 事件識別軟體,可讓您快速輕鬆地找出電子設計中的信號完整性問題。這套創新軟體每秒可掃描數千個擷取到的波形,以協助您隔離異常信號特性。