您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 66,896

一般配置  

一般配置

DAQ970A Data Acquisition System with USB and LAN

  • R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
  • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備新的固態多工器模組
  • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇
  • 內建信號調節功能可量測熱耦、RTD 和熱敏電阻器、交流/直流電壓和電流、電阻、頻率/週期、二極體測試和電容
  • 可容納 100k 筆讀值的永久性記憶體,當電源關閉時仍可保存資料
  • 每個通道皆可設定 Hi/LO 警示限制,並提供 4 組 TTL 警示輸出
  • 現在您的儀器具有 BenchVue 軟體授權(BV0006B)。 BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易

敘述

獲得下一代資料擷取(DAQ)系統,具有 3 插槽主機以及您可任選的 8 個插入式模組。您可使用 Keysight BenchVue DAQ 軟體與 DAQ 介接,此軟體具有直覺的圖形前面板、任務導向的自引助式選單或 web 瀏覽器。

  • 先進的 6.5 位數內部數位萬用電錶,具有更高的準確度和更快的量測速度
  • 可量測非常低的電流範圍(1 μA DC 和 100 μA AC)和更高的電阻範圍(1000 MΩ)
  • 新的自動校驗功能,可補償因時間和溫度變化所導致的內部漂移
  • 相容於 3497XA、程式和配置

加上

  • 所有模組都已更新,以提高切換速度和準確度
  • 新的 DAQM900A 固態多工器,掃描速率高達每秒 450 個通道

插入式模組產品比較

Keysight BenchVue DAQ 控制和分析應用軟體可用於 DAQ970A、34970A、34972A 和 34980A。BenchVue 提供直覺的介面,可用於測試配置和即時資料顯示與分析。迅速設定並執行量測、匯出資料,並且記錄與檢視即時量測,最後透過各種不同的顯示方式,快速解讀您的資料。BenchVue 軟體也支援許多其他是德科技儀器,讓您能透過單一介面操控是德科技最受歡迎的儀器。

如需更多關於 DAQ 的資訊,請瀏覽是德科技資料擷取 DAQ 網頁。