這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
可量測複雜光調變信號的小型工具
需要輕巧的光調變分析儀(OMA)?
Keysight N4391B 光調變分析儀在體積輕巧的解決方案中,結合領先業界的低雜訊效能和最高頻寬,以及經過驗證的光前端架構,可因應複雜的光資料傳輸和 Terabit 量測挑戰。如果您需要維持超過 100 Gbaud 的符碼率,並需管理收發器從 600 Gb/s 至 1.2 Tb/s 及更高的速率等級,它是不可或缺的測試儀器。
維持符碼率極具挑戰性,而調變格式的要求也越來越嚴苛,您須進一步改善雜訊效能,以便執行更高階的正交振幅調變。N4391B 光調變分析儀基於是德科技領先業界的 UXR 系列示波器,是滿足您的應用要求的最佳光調變分析儀。
主要技術規格
ADC Resolution
10 bits
Frequency Range
DC to 110 GHz
DC to 70 GHz
最大的取樣率
256 GSa/s
Maximum Record Length
2 GSa max
200 MSa standard
ADC Resolution
Frequency Range
最大的取樣率
Maximum Record Length
10 bits
DC to 110 GHz
DC to 70 GHz
256 GSa/s
2 GSa max
200 MSa standard
查看更多
ADC Resolution:
10 bits
Analog Bandwidth:
N/A
Error Vector Magnitude Noise Floor:
< 1.6 % at 2.5 GHz frequency offset
< 2.9 % at 10 GHz frequency offset
Frequency Range:
DC to 110 GHz
DC to 70 GHz
最大的取樣率:
256 GSa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
140 Gbaud
220 Gbaud
最高頻率:
110 GHz
Maximum Record Length:
2 GSa max
200 MSa standard
Wavelength Range:
1527.60 nm to 1630 nm (Option 007)
1527.60 nm to 1620 nm (Option 011)
1270 nm to 1340 nm (Option E02)
您對 N4391B 感興趣嗎?
擴充您的光調變分析儀的功能
光調變精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助