您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 一台示波器提供 110 | 100 | 80 GHz 和 70 | 59 | 50 | 40 GHz 等系統頻寬選項
  • 為所有頻寬級提供 10 位 ADC 解析度
  • 在參考條件下指定的典型系統雜訊底線 < 1.6% EVM rms
  • 相對偏移 < ± 0.5 ps
  • 光學波長範圍 1528 nm 至 1620 nm
  • 絕對波長準確度達 +/- 2.5 pm(典型值)
  • 平均輸入功率監測準確度達 ± 0.5 dB
  • 整合式同調接收器測試應用及現場驗證和重新校驗軟體
  • 同調光學裝置測試應用軟體

敘述

讓您的 400G 設計盡在掌握
Keysight N4391B 是同級產品中體積輕巧的 OMA 解決方案,集出色的雜訊效能、成熟的架構以及是德科技業界聞名的、可靠性和靈活性兼備的向量信號分析(VSA)軟體於一機。

目標應用
為因應持續提高的 112 GBaud 符碼率,從進階研究的第一天到整個開發階段,您需要可處理收發器傳輸率 600 Gb/s 至 1.2 Tb/s 以上的測試儀器。更高階的 QAM 調變和概率成形調變格式需要 N4391B 出色的雜訊效能。

基於領先業界的 UXR 示波器系列的 N4391B,是最適合用於支援這些應用的光學調變分析儀。