您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

X8711A-002 WLAN b/g/n signaling RF module

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Input power measurement
    - Range: 10 to -30 dBm, accuracy: ± 2 dB (spec)
  • Rx sensitivity
    - Range: -33 to -70 dBm, accuracy: ± 2 dB (spec)

1. All specifications are specified at operating temperature of 23 °C ± 5 °C, with relative humidity less than 80%.
2. All specifications are referenced to RFIO port.

敘述

34999A RF module with WLAN 802.11 b/g/n signaling radio enabled

相關產業與技術