您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

P9240BDLA Keysight Streamline 系列示波器應用軟體套件

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 此應用軟體套件讓您能同時使用多個軟體選項
  • InfiniiVision 示波器標配數位電壓錶(DVM)和教學訓練套件

敘述

請購買選項 P9240BDLA 以啟用下面列出的所有 P924xA 應用軟體套件。請點擊「選項與配件」標籤,以查看每一套軟體的詳細資訊。

  • P9240AWGA WaveGen 20 MHz 函數/任意波形產生器
  • P9240FRAA 頻率響應分析
  • P9240MSKA 波罩極限測試
  • P9240VIDA 增強型視訊/電視應用軟體套件
  • P9240NFCA NFC 觸發軟體
  • P9240EMBA 嵌入式串列觸發與分析(I2C)軟體
  • P9240CMPA 電腦串列觸發與分析(RS232/422/485/UART)軟體
  • P9240ATOA 車用電子串列觸發與分析(CAN、CAN-dc、CAN FD、LIN)軟體
  • P9240SNSA SENT(單邊半位元組傳輸)觸發和分析軟體
  • P9240CXPA CXPI 觸發與解碼
  • P9240AROA MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串列觸發與分析
  • P9240NRZA 使用者定義的 Manchester 和 NRZ 觸發與分析軟體
  • P9240UPDA USB-PD(電力傳輸)觸發與分析軟體

相關產業與技術